1 / 4

igus ReBeL + NCS 运动控制:新一代标签标识解决方案

硬件价格: ‌

DOF

6

可重复性

1

mm

最大速度

0.25

米/秒

采用易格斯 ReBeL 和 NCS 追溯技术的先进自动化贴标技术

将易格斯ReBeL 6DOF协作机器人与New Control Solutions 的追溯系统集成,彻底改变了自动化生产线中的标签贴合工艺。与传统的笛卡尔系统不同,ReBeL 的 6 个自由度允许在复杂位置和具有挑战性的几何形状中精确贴标。搭配NCS 智能运动控制,该设置可确保最高效率和灵活性,优化贴标流程,满足现代生产需求。这一高端自动化解决方案在高需求工业环境中,全面提升贴标精度、系统扩展性与生产吞吐量。

应用是什么?

该系统可自动执行标签贴标任务,在要求高精度和可追溯性的生产工作流程中提供可靠、准确的贴标。

解决方案有哪些优势?

  • 增强灵活性:可触及传统系统难以企及的复杂工位。

  • 提高效率:以稳定精度加速标签标识流程。

  • 智能控制:智能追溯系统可实现运动实时优化。

机器人有哪些优势?

易格斯 ReBeL 在贴标应用中表现出色:

  • 6DOF 灵活性:适应复杂位置和动态工作流程。

  • 设计紧凑:适合集成到空间有限的生产区域。

  • 协作功能:可与工作人员安全协同作业。

通过 ReBeL 和 NCS 集成革新标签标识工艺

易格斯ReBeL 与 NCS 跟踪技术相结合,为复杂位置的贴标提供了可扩展的高性能自动化。通过将灵活性与智能运动控制相结合,该解决方案提高了精度,增强了工作流程效率,并支持最先进的制造操作。

1个组件

‌