1 / 3

使用 Fairino FR10 机器人进行 Nestlé 冰淇淋包装

硬件价格: ‌

DOF

6

重复定位精度

0.05

mm

最大负载

10

kg

使用 Fairino FR10 机器人实现高速冰淇淋包装自动化

Nestlé 采用 Fairino FR10 机器人实现了冰淇淋包装流程的全自动化,该机器人专为高速搬运任务而设计。在该方案中,机器人同步抓取已包装的冰淇淋单元,并将其精准放置到连续运行的传送带上。凭借高重复定位精度和先进的运动控制,FR10 在快速节拍下仍能保证产品放置的一致性。灵活的集成方式可适应不同的包装形式和生产速度。通过减少人工干预,该解决方案提升了包装效率,并确保可靠的产品质量。

应用场景是什么?

该系统实现传送带驱动的冰淇淋包装自动化,为需要在高产量作业中兼顾精度与速度的行业优化搬运流程。

解决方案有哪些优势?

  • 提升生产效率:快速的节拍提高包装产能。

  • 可靠的稳定性:确保各批次产品放置一致。

  • 灵活集成:可无缝适应多种包装形式。

机器人有哪些优势?

Fairino FR10 在高速包装中表现出色:

  • 动态运动控制:精准执行同步任务。

  • 紧凑设计:在狭小的生产空间内最大化效率。

  • 可扩展性能:轻松适应生产速度的变化。

借助 Nestlé 的 Fairino FR10 自动化优化包装

Fairino FR10 机器人包装系统为 Nestlé 的冰淇淋包装流程提供高速、可靠的自动化。通过确保放置一致、节拍快速并最大限度减少人工投入,该解决方案在动态生产环境中提升生产效率,同时保持产品质量。

0个组件

‌