1 / 3

移动运输系统

SUPERWURM
manufacturing制造业
diyDIY

硬件价格: ‌

最大负载

8

kg

最大速度

0.5

米/秒

重复定位精度

0.5

mm

为了降低蚯蚓培育的成本,SUPERWURM公司决定引入自动化技术。组件的坚固性和价格在此应用中起着决定性作用。因此,该公司从项目早期就在很多设备中使用了igus组件。 尤其是用来自动搬运箱子的移动运输系统,igus产品在其中发挥了重要作用。该系统取代了手工作业,这些员工可以去完成其他更重要的工作。

1个组件

‌