1 / 3

低成本的拾取和放置应用

硬件价格: ‌

DOF

3

拾取速率

30

次/分钟

精度

0.5

mm

Delta机器人配合SCHMALZ微型协作机器人真空吸盘可以用来从进料装置中拾取包装材料。部件可以被移动并放置到分拣矩阵中,或者被移动到新的位置/传送带上。该Delta机器人的最大拾取速度为30次/分钟。

该Delta机器人的工作直径为660mm,非常适合小零件应用。机器人的定位精度为0.5mm,最大速度1m/s,因此它能可精确、快速地执行任务。

2个组件

‌