1 / 3使用 igus ReBeL 实现低成本电路板搬运
硬件价格:
最大工作半径
660
mm
DOF
6
重复定位精度
1
mm
使用 igus ReBeL 协作机器人实现高性价比的电路板搬运
在电子制造中,高效的取放任务对于确保元器件的精准搬运与放置至关重要。在本应用视频中,协作机器人 igus ReBeL 在真实生产环境中接受电路板取放测试。ReBeL 专为与人协同工作而设计,展现了其灵活性、精度以及优化工作流程的能力,是一种高性价比的自动化解决方案。
应用场景是什么?
ReBeL 可自动完成电路板取放任务,可靠地抓取、移动电路板并将其放置到指定位置,从而优化电子装配线的效率。
解决方案有哪些优势?
提升效率:自动化可加快重复性工作流程,提高产能。
减轻工作负担:承接常规任务,让员工能够专注于增值工作。
协作式设计:可在与人共享的空间中安全运行。
机器人有哪些优势?
ReBeL 协作机器人的优势在于:
高精度:以稳定的精度搬运易损电路板。
易于使用:编程界面友好,可快速完成设置与操作。
成本效益:面向中小企业的经济型解决方案。
以经济实惠的自动化推动电子制造升级
igus ReBeL 协作机器人为重复性取放作业的自动化提供了可靠且可扩展的选择。它能够提升生产效率、减轻员工负担,并以具有竞争力的价格实现精准作业,是希望高效推进电子生产流程现代化的企业的实用工具。
3个组件
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)