1 / 3使用 Epson Scara 机器人组装键盘开关
硬件价格:
DOF
4
重复定位精度
0.04
mm
最大工作半径
600
mm
使用 EPSON SCARA T6-B602S 实现计算机键盘的自动化组装
在本应用中,EPSON SCARA T6-B602S 机器人通过将键盘开关精确放置到指定槽位,实现计算机键盘的自动化组装。首先,开关经振动送料器分离,并在自动化轨道上排列整齐后输送至机器人工作单元。开关到达后,由夹爪将其正确定位,机器人即可稳定抓取并将其安装到键盘上。该方案确保组装质量稳定一致,减少人工投入,并提升整体生产效率。
应用场景是什么?
该机器人系统实现键盘开关的放置自动化,优化电子制造行业的组装流程。
解决方案有哪些优势?
高精度:确保开关的准确定位与安装。
效率提升:加快键盘组装速度,同时减少人工操作。
一致性:保证所有生产的键盘质量统一。
机器人有哪些优势?
EPSON SCARA T6-B602S 在键盘组装中表现出色:
快速平稳的运动:针对高速与高精度作业进行优化。
紧凑设计:可无缝集成到空间有限的生产环境中。
可靠性能:以稳定的精度完成重复性任务。
以机器人自动化革新键盘组装
EPSON SCARA T6-B602S 为计算机键盘组装提供了一种高性价比且可扩展的自动化解决方案。借助精确的自动化、统一的品质和顺畅的流程,制造商能够高效满足大批量生产需求,同时最大限度减少人工失误。
3个组件
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)