1 / 3使用 igus ReBeL 和电动真空泵插入小零件
硬件价格:
DOF
6
重复定位精度
1
mm
最大工作半径
660
mm
igus ReBeL:精准插入螺母,优化工业流程
自动化重复且精密的任务是提升生产流程的关键。在本次客户测试中,轻量且创新的 igus ReBeL 机器人演示了将螺母插入夹具的过程。ReBeL 配备电动协作机器人泵,能够高效、精准地完成这项任务,展现出其在保持高精度与一致性的同时简化工业应用的潜力。
应用场景是什么?
ReBeL 自动将螺母插入夹具,确保精准对位与放置,非常适合需要可重复且可控运动的应用。
解决方案有哪些优势?
提升效率:以稳定的性能加快插入过程。
提高精度:减少错误,确保正确的对位与配合。
简化工作流程:让操作人员腾出时间处理增值任务。
机器人有哪些优势?
igus ReBeL 带来显著优势:
轻量化设计:易于适配各种工作空间和夹具。
能效高:由协作机器人泵供电,降低运营成本。
可靠性高:即使在高要求的任务中也能提供可重复且可靠的性能。
使用 igus ReBeL 优化工业应用
igus ReBeL 在螺母插入等流程的自动化中表现出色,兼具精度、效率与易用性。这个示例展示了先进机器人技术如何优化工作流程、减少错误并提升生产力,在工业环境中带来切实的成果。
2个组件
)
)
)
)
)
)
)
)
)