1 / 3精确拾放应用
XYZ龙门系统 - 高精度且可定制尺寸
硬件价格:
DOF
3
工作空间
500x500x100
mm
重复定位精度
0.8
mm
XYZ龙门系统是一种多用途的通用型机器人。它具有运行速度快和定位精度高的特点。此例为xyz龙门的一个精确拾放应用。
此处使用的是igus室内线性机器人。该龙门系统性价比高,免润滑运行,维护成本很低。
考虑到用户对自动化技术的要求越来越高,且经常需要定制设计。因此,该龙门系统的工作空间可以根据客户要求个性化定制。
1个组件
1 / 3DOF
3
工作空间
500x500x100
mm
重复定位精度
0.8
mm
XYZ龙门系统是一种多用途的通用型机器人。它具有运行速度快和定位精度高的特点。此例为xyz龙门的一个精确拾放应用。
此处使用的是igus室内线性机器人。该龙门系统性价比高,免润滑运行,维护成本很低。
考虑到用户对自动化技术的要求越来越高,且经常需要定制设计。因此,该龙门系统的工作空间可以根据客户要求个性化定制。
1个组件