1 / 5

Delta机器人参观 - igus英国

先测试,后投资

硬件价格: ‌

DOF

3

投资回报率

1 - 3

个月

重复定位精度

0.5

mm

近距离了解一下易格斯delta机器人吧

想近距离观察和了解一下易格斯Delta机器人吗?在这段视频中,igus英国的同事们将为您展示和介绍易格斯Delta机器人。我们将为您介绍配备D1控制器的delta机器人是如何工作的,以及如何使用它来快速实现生产自动化。 该Delta机器人的工作范围为360mm,其特点是速度快和精度高(+/-0.5mm)。配合dryve D1电机控制器一起使用,您就拥有了一个运行平稳且低成本的自动化解决方案。该dryve电机控制器可以连接到您的私人网络,也可以通过网线直接连接到控制设备(PC或PLC)。通过简单直观的浏览器界面,您即使无任何IT知识也可以轻松设置直线轴的各种参数,比如运行路径、位置、速度和运行时间等。机器人的运动循环几秒内就能设置好。借助示教功能,位置设置可以一键完成。

1个组件

‌