1 / 3igus第7轴
硬件价格:
DOF
7
项目成本
12,218.47
€
结构设计
带第 7 轴
轻松扩展轻型机器人的工作空间
igus第7轴可以个性化配置且应用灵活。它可以将机器人的工作半径延长6米(具体取决于技术设计),从而提高其应用灵活性。我们提供专门的适配器套件,用来将第7轴直接连接到您的机器人上。该直线平台适用于精度要求达0.3mm的应用,最大负载55kg,速度可达0.6m/s。由于igus第7轴主要由耐磨工程塑料制成,因此其性价比很高。
易格斯ZLW第7轴与igus机器人控制器兼容。您可以提前下载igus机器人控制软件并免费试用。快为您的机器人解决方案配置igus第7轴吧。
igus第7轴技术参数:
工作范围6000mm
运行速度可达0.6m/s
精度±0.3mm
1个组件
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)