1 / 4

自动喷漆站中的易格斯龙门系统

硬件价格: ‌

投资回报时长

13-15

个月

DOF

3

最大有效负载

8

千克

EffiCoat Gantry:门配件喷涂的精度和效率

高效和高质量的喷涂应用需要精确性和一致性。EffiCoat Gantry 以 易格斯 室内龙门为基础,专为门配件的自动喷涂而设计。该系统具有稳定的运动导向、低维护部件和紧凑的设计,可确保精确的喷涂,最大限度地减少缺陷,并显著降低维护成本。该解决方案兼具耐用性和易用性,在提高生产效率的同时,还能保持极具竞争力的价格。

应用领域是什么?

EffiCoat Gantry 实现了门配件喷涂的自动化,通过 易格斯 室内龙门的可靠引导,确保了均匀的喷涂。

该解决方案有哪些优势?

  • 提高表面质量:均匀涂漆可减少缺陷,提高产品光洁度。

  • 节约成本:低维护、易清洁的设计降低了维修费用。

  • 快速部署:一个月内交付,支持快速实施。

机器人有哪些优势?

易格斯 室内龙门可实现高效的喷涂操作:

  • 精确移动:稳定的导向确保喷涂过程中的精确性。

  • 耐用性:高质量的部件不易磨损,减少了停机时间。

  • 设计紧凑:可与现有的生产装置完美结合。

EffiCoat 龙门式喷涂机革新涂装工艺

EffiCoat Gantry为自动化喷涂树立了全新标杆。通过精准的喷涂效果、减少维护和提高成本效益,该解决方案可帮助制造商优化工作流程,同时实现卓越的表面涂装质量,是现代喷涂应用的理想选择。

1个组件

‌