1 / 3

配备创新 Haply 传感器的 igus ReBeL

igus inc.
laboratory实验室
diyDIY

硬件价格: ‌

最大工作半径

660

mm

重复定位精度

1

mm

DOF

6

使用 Haply 传感器对 ReBeL 机器人进行交互式控制:精度与力反馈

Haply 传感器是一款先进的运动捕捉设备,可实现对 igus ReBeL 机器人的直观控制。它检测用户的动作并将其转化为机器人动作,从而实现流畅的操作。此外,Haply 传感器还具备力反馈功能,营造出交互式体验,用户可以真实感受到机器人的响应。该方案通过 iRC 应用并借助 CRI 接口集成,确保传感器与机器人之间可靠通信,从而实现精确高效的操作。

应用场景是什么?

该系统实现了直观的机器人控制自动化,利用 Haply 传感器进行直接操作,并可完成需要实时调整和物理反馈的交互式任务。

解决方案有哪些优势?

  • 交互性更强:力反馈提升了真实感和控制质量。

  • 集成简便:CRI 接口确保通信顺畅。

  • 精密任务:可实现根据用户输入定制的灵巧机器人动作。

机器人有哪些优势?

ReBeL 机器人凭借以下关键特性提升了交互式控制能力:

  • 适应性强:准确响应用户引导的指令。

  • 可靠性高:始终按照传感器输入执行任务。

  • 用途广泛:适用于需要精度和用户交互的多种任务。

借助 Haply 传感器和 ReBeL 提升机器人交互能力

Haply 传感器与 igus ReBeL 机器人相结合,可为需要精度和物理反馈的任务提供直观、响应迅速的控制。这一集成方案为交互式机器人开辟了新的可能,在动态的工业和研究环境中提升效率并改善用户体验。

1个组件

‌