1 / 4

ReBel®协作机器人开箱

硬件价格: ‌

最大负载

2

kg

DOF

6

重复定位精度

1

mm

ReBel®盒子里都有什么?都有哪些产品?

让我们来看一下Rebel®盒子里都有哪些产品吧!RebeL是igus开发的一款协作机器人,适用于工业、服务和教育行业的自动化应用。其常见应用包括质量检测、装配和拾放任务等。机器人自重很轻,比传统的协作机器人或服务型机器人轻2倍,而且它无需控制柜,因为其底座中集成了控制器。RebeL有4轴和6轴两个型号可选,可选带或不带控制器。机器人的负载可达2kg,工作范围最大664mm。但是,最终交付的ReBeL盒子中不只有ReBeL机器人。 除ReBeL机器人外,盒子中还有急停装置、电源和插头、以太网线和认证文件等。

1个组件

‌