1 / 5

用于天体粒子物理学望远镜的 Igus 龙门式机器人

法国国家科学研究中心
education教育
quality质量控制

硬件价格: ‌

投资回报时长

24

个月

使用寿命

至少15个

岁月

平行直线轴的长度

2.4

计

优化望远镜运行:法国国家科研中心轻量化、免维护解决方案

用于天体粒子物理学的望远镜需要尖端技术来确保精确移动、耐用性和效率,尤其是在条件极端恶劣的偏远地区。法国国家科学研究中心(CNRS)开发了一种创新的轻便、低维护望远镜移动系统,以满足这些苛刻的要求。这一突破利用了先进技术,重塑了全球天文台的运作。

应用领域是什么?

该系统专为在恶劣环境中运行的望远镜而设计,例如位于加那利群岛山顶的切伦科夫望远镜阵列天文台(CTA)。通过整合易格斯 Drylin 直线导轨,CNRS 增强了望远镜的移动性,同时减少了维护工作,实现了长期运行的天体物理观测。

解决方案的优势

  1. 精确移动:精确跟踪,实现高级成像。

  2. 低维护:远程部署的可靠性,适配环境恶劣、难以抵达的区域。

  3. 提高效率:轻巧紧凑的设计简化了安装和运输。

  4. 误差最小化:基于传感器的监控可确保平稳运行并消除对齐误差。

  5. 主动优化:实时数据记录可突出显示维护需求,推动持续改进。

机器人的优势

  • 组件重量轻:在狭窄或崎岖的区域更易于搬运和部署。

  • 耐用性高:在极端条件下性能稳定。

  • 零错误率:在调整和校准过程中消除人为错误。

客观视角

法国国家科学研究中心(CNRS)的这一解决方案改变了天文台的游戏规则,使其能够在运行效率与科学精度之间取得平衡。它不仅能降低成本,提高可靠性,还让望远镜的技术水平始终紧跟天体物理研究的前沿。

1个组件

‌