1 / 3

用于高精度应用的 igus 龙门机器人

硬件价格: ‌

精度

+- 0.5

mm

DOF

3

工作空间

400x400x150

mm

以 igus 空间龙门机器人展示精度:可靠且一致的运行

在制造和测试环境中,精度与可靠性对自动化流程至关重要。在本演示中,igus 空间龙门机器人展示了自身的高精度:借助 Z 轴上的针执行受控运动。机器人按照预设的位置序列运行,多次将针插入圆形夹具,始终保持一致的精度,清晰地证明了其可靠性。

应用场景是什么?

该系统可自动完成针的精确对位并将其插入夹具,非常适合需要高精度的应用,例如质量检测、装配或测试环境。

解决方案有哪些优势?

  • 精度有保障:一致且可重复的运动带来更好的作业结果。

  • 高可靠性:完美的插针动作体现了值得信赖的性能。

  • 流程优化:减少高精度任务中的人工投入。

机器人有哪些优势?

igus 空间龙门机器人提供先进的运动控制:

  • Z 轴精度:确保在预设点位精准定位。

  • 功能稳定:可重复执行动作而不产生偏差。

  • 紧凑设计:易于集成到空间有限的各种设备中。

用 igus 机器人技术实现精准作业

igus 空间龙门机器人充分展示了自身的精度与一致性,是高精度应用的理想解决方案。通过精确的运动控制自动完成复杂任务,企业可以依靠这项技术提升效率、精度和整体生产力。

1个组件

‌