1 / 4

装配机器人

igus® GmbH
manufacturing制造业
assembly安装

硬件价格: ‌

DOF

5

投资回报时长

6

个月

抓取速度

10

次抓取/min

使用 igus Robolink 和 SoftGripper 实现多功能机器人抓取:自动化中的高柔性方案

在装配过程中,处理各种尺寸和形状的零件往往是一项挑战。igusRobolink 机械臂最高可达 5 自由度,为取放操作等自动化任务提供了灵活的解决方案。与SoftGripper 四指抓手相结合,可以轻松处理不同形状和尺寸的工件。该机械手的多功能性得益于其自适应手指与集成式吸盘,可确保安全高效地处理各种应用。

应用场景是什么?

该系统可自动执行装配中的抓取和定位任务,通过其自适应夹持器和多关节机械臂,能够可靠地处理各类工件。

解决方案有哪些优势?

  • 用途广泛:可处理不同尺寸和形状的零件。

  • 简化自动化:适用于简单的抓取与放置应用。

  • 灵活性:吸盘和夹持手指可无缝适应不同的工件。

机器人有哪些优势?

与 SoftGripper 配套使用的igusRobolink 机械臂提供以下功能

  • 精确移动:确保零部件抓取与放置稳定一致。

  • 可定制使用:轻松集成到各种工作流程中。

  • 设计紧凑:节省装配空间

利用自适应机器人技术简化装配过程

通过将 igusRobolink 机械臂与 SoftGripper 结合使用,该解决方案展示了灵活的自动化是如何增强装配操作的。这种设置能够有效、可靠地管理各种工件,从而优化工作流程、提高效率并减少人工需求。

2个组件

‌