1 / 3

使用 Fairino FR3 进行机器人手术的手柄控制演示

硬件价格: ‌

DOF

6

重复定位精度

0.02

mm

最大工作半径

622

mm

Fairino FR3:机器人手术模拟中的精度

Fairino FR3 机器人通过手柄接口展现手术级精度,模拟实时的机器人手术场景。直观的手柄让操作人员能够以高精度和快速响应引导机器人运动,从而在切口或缝合等精细操作中实现稳定、无抖动的控制。该方案展示了机器人辅助如何在微创手术中提升稳定性、精度和人体工学表现。通过将人的专业经验与先进的机器人技术相结合,该应用展现了提升手术表现和患者安全的潜力。

应用场景是什么?

该系统模拟机器人辅助手术任务,为医疗和医学培训环境中的微创手术提供精准控制。

解决方案有哪些优势?

  • 更高的精度:减少抖动,确保手术动作稳定。

  • 直观的交互:手柄接口让操作人员可以流畅地控制。

  • 更佳的人体工学:在完成精细操作时减轻身体负担。

机器人有哪些优势?

Fairino FR3 在医疗应用中表现出色,具备:

  • 响应迅速的控制:实时调整确保精准执行。

  • 多轴灵活性:可完成多维度复杂的手术动作。

  • 安全可靠:专为高精度任务设计,误差风险极低。

借助机器人辅助提升手术技术

Fairino FR3 机器人手柄接口展示了精密机器人如何在提升手术表现的同时降低风险。通过模拟实时场景,该应用凸显了人机协作在推动微创医疗手术发展中的重要性,为医疗领域提升效率和患者安全开辟了道路。

1个组件

‌