1 / 3

基于机器视觉,易格斯ReBeL协作机器人执行移盖操作

硬件价格: ‌

DOF

6

最大负载

2

kg

最大工作半径

660

mm

这段视频演示了一个先进的拾取和放置系统,它可以精确地处理和定位容器盖子。该系统使用ifm传感器和摄像头来进行物体识别和位置确定。易格斯ReBeL六轴机械臂配备了一个吸盘抓手,可牢牢抓住盖子并将其放置在指定位置。

ifm传感器的集成实现了与软件界面的无缝通信,确保了对整个过程的高效控制。该软件具有直观的用户界面,允许用户精确控制机械臂和吸盘抓手,以实现最佳的拾取和放置表现。

ifm传感器、摄像头和易格斯ReBeL六轴机械臂的组合为自动拾取和放置任务提供了强大的解决方案。该系统非常适合对速度、精度和可靠性要求极高的应用场合。

5个组件

‌