1 / 3

脚垫输送

硬件价格: ‌

DOF

2

工作空间

800x500

mm

最大速度

1

米/秒

为了自动分拣和搬运脚垫,VICIM使用了由Y轴和Z轴组成的igus线性龙门。 Y轴包括:drylin® ZLW-20200同步带平台,同步带张力700N,进给速度144毫米/转,铝制导轨,表面:硬质阳极氧化,PU钢丝同步带,白色,200毫米长的导向滑块,铝制支承,由带编码器和齿轮(i=5:1)的易格斯NEMA24步进电机驱动。 Z轴包括:drylin® GRR-20120悬臂机构,AWMR空心轴,进给速度72.26毫米/转,铝轴,100毫米长的导向滑块(含可调轴承),铝制支承,由带编码器和制动器的易格斯NEMA24步进电机驱动。 由于安装了气动末端执行器,机器人可以牢牢吸附脚垫,将脚垫移动更长的距离。

2个组件

‌