1 / 3

安装在线性平台上的5轴机器人,负载2.5kg

负载宽度超过200mm

硬件价格: ‌

DOF

6

最大有效负载

3

千克

可重复性

1

mm

利用 5 轴机器人和线性轴集成实现有效载荷的精确放置

该应用展示了高效的物料搬运,安装在线性轴上的五轴机器人成功地将2.5 千克的有效载荷从起始位置搬运到目标位置。该系统的线性轴可扩展工作空间,实现多个位置的灵活移动,专为实现高精度作业而设计。在客户的最终应用中,机器人将把 2.5 千克的材料放入一个盒子中,从而简化了包装工作流程,同时减少了人工操作。该设备性能可靠,适应性强,可为需要重复性物料搬运任务的行业提供可扩展的解决方案。

应用是什么?

该系统实现了有效载荷运输和放置的自动化,非常适合包装、物流和制造领域中的应用场景。

解决方案有哪些优势?

  • 扩展工作空间:线性轴扩展了机器人的工作范围,可进行多种操作。

  • 高负载能力:可精确处理重达 2.5 公斤的物体。

  • 简化流程:自动执行重复性任务,缩短生产时间。

该机器人有哪些优势?

五轴机器人可提供

  • 多点灵活性:可在不同位置间无缝搬运。

  • 性能稳定:确保在每个循环中可靠地放置有效载荷。

  • 易于集成:轻松融入现有的物料处理工作流程。

利用机器人和线性轴优化物料搬运

通过将五轴机器人与线性轴相结合,该解决方案可为重复性放置任务提供高精度、高灵活性和效率。它非常适合包装工作流程,在提高生产率的同时,还能为动态行业提供精确、可扩展的自动化方案。

2个组件

‌