1 / 3

Eberle抓手抓取木头

木板搬运

硬件价格: ‌

项目成本

12,218.47

€

DOF

3

工作空间

500x500x100

mm

在该客户测试中,我们对配备Eberle四指真空吸盘的三维门架系统进行了测试。抓手轻松通过了测试。它适用于抓取重量不超过2kg的板材,应用领域很广。

该系统可以轻松抓取50至200毫米的材料。根据客户要求,Eberle也可提供抓握尺寸达350mm的H型抓手。

2个组件

‌