1 / 3

SmartScan:经济高效且灵活的扫描仪,快速精准采集

硬件价格: ‌

DOF

3

最大负载

10

kg

重复定位精度

0.5

mm

TESTIA 与 igus:水中材料测试的高效自动化

作为 Airbus 集团的一员,TESTIA 专注于先进的材料测试,其工艺流程对精度和适应性要求极高。为了以更经济的方式实现测试自动化,TESTIA 与 igus 合作开发了一套灵活的空间龙门系统。该系统专为在水中运行而设计,可确保可靠、可重复的结果,同时满足客户特殊的测试要求。这一方案优化了材料测试流程中的时间、资源和精度。

应用场景是什么?

该龙门系统用于自动化水中无损材料测试。其精准的运动可定位测试设备,实现准确的检测吞吐量和缺陷识别,满足航空航天领域的要求。

解决方案有哪些优势?

  • 高精度:确保可重复、可靠的运动,这对获得高质量结果至关重要。

  • 经济高效的自动化:通过优化测试流程降低运营成本。

  • 定制灵活性:可适应不同的测试配置和客户需求。

龙门系统有哪些优势?

igus 空间龙门系统在专业测试中表现出稳健的性能:

  • 防水设计:在严苛的水下环境中可靠运行。

  • 高效工作流程:自动完成重复性任务,节省时间和人力。

  • 紧凑且模块化:可轻松集成到现有设施和流程中。

igus 与 TESTIA 推动材料测试变革

TESTIA 与 igus 的合作表明,定制化自动化能够改变材料测试。这套空间龙门系统兼具精度、灵活性和效率,在降低成本的同时确保结果一致,是水中等严苛测试环境的创新解决方案。

1个组件

‌