1 / 3

使用易格斯SCARA进行传送带分拣

先测试,再投资

硬件价格: ‌

0.5 kg 下的动态性能

20

次/分钟

DOF

4

最大负载

2

kg

该视频展示了我们为一个客户测试而设计的自动拾取和放置系统。它由一个易格斯SCARA机器人和高精度的Schunk夹具组成,整个系统被安装在用来输送各种物品的传送带的上方。

易格斯SCARA机器人以其快速和精确的运动而著称,是处理中小型物体的理想选择。Schunk夹爪的主要特点是控制可靠、精准,可以牢牢地抓取各种不同形状和表面的零件。

在运行过程中,机器人从移动的传送带上拾取一个物品,并将其精确地放置在预定的位置。这一过程被称为“拾取和放置”,是很多制造和包装过程中的关键步骤。

该视频展示了该系统在放置工件时的流畅操作和高重复精度,这对客户满意度和测试的效率来说至关重要。该系统易于集成到现有生产线中,并能适应各种应用。

4个组件

‌