1 / 3

使用 igus ReBeL 协作机器人进行相机辅助质量检测

Steinbeis Qualitätssicherung und Bildverarbeitung GmbH
manufacturing制造业
scanner扫描

硬件价格: ‌

DOF

6

最大工作半径

660

mm

重复定位精度

1

mm

igus ReBeL:以精准成像优化质量检测

生产中的质量检测需要准确性和效率,以确保产品完好。在 Steinbeis Qualitätssicherung und Bildverarbeitung GmbH 的全新测试装置中,igus ReBeL 协作机器人借助先进的相机系统改进了检测流程。通过精准的运动,协作机器人从多个角度拍摄瓶体图像,从而能够对缺陷或异常进行详细分析,显著提升了质量检测的有效性和可靠性。

应用场景是什么?

该系统实现了瓶体的视觉质量检测自动化,利用 ReBeL 协作机器人从不同视角拍摄每一个细节,以实现全面的缺陷检测。

解决方案有哪些优势?

  • 更高的准确性:高分辨率成像确保精准识别缺陷。

  • 更高的效率:自动化检测减少了人工投入,加快了工作流程。

  • 可靠的性能:一致的运动保证可重复的结果。

机器人有哪些优势?

igus ReBeL 协作机器人在质量检测中发挥着关键作用:

  • 平稳的运动控制:实现精准、稳定的相机定位。

  • 紧凑的设计:可轻松集成到各种生产环境中。

  • 高性价比:将经济实惠的自动化与先进功能结合在一起。

借助 igus ReBeL 改变质量检测方式

igus ReBeL 协作机器人与先进成像技术相结合,通过自动化的精密拍摄与分析,改变了瓶体检测的方式。凭借提升准确性和效率的能力,该系统帮助企业在保持高生产标准的同时简化质量保证流程,是现代制造业的一项创新解决方案。

1个组件

‌