1 / 3

采用拾放方式的料桶搬运

先测试,后投资

硬件价格: ‌

重复定位精度

0.5

mm

特性

免润滑

DOF

3

使用 igus 空间龙门机器人和真空吸具高效搬运料桶

搬运堆叠的料桶需要精度和可靠性,才能确保流程顺畅。在 Custom Testing Area 进行的这次客户测试中,该流程借助 igus 空间龙门机器人搭配 Eberle Greiftechnik 的真空吸具实现了自动化。机器人用吸具逐个提起料桶,并将其搬运到卸料点,重复该过程,直到所有料桶在新位置重新码垛。这种灵活的拾放方式体现了系统的高效与精准。

应用场景是什么?

该系统自动完成堆叠料桶的搬运,逐个抓取并将其稳妥地放置到目标位置,非常适合物流和生产任务。

解决方案有哪些优势?

  • 高效率:简化重复的料桶搬运作业,加快工作流程。

  • 安全搬运:真空吸具确保稳妥的抓取与放置。

  • 灵活性:可轻松适应生产中类似的拾放场景。

机器人有哪些优势?

igus 空间龙门机器人具备以下优势:

  • 精准运动:确保料桶搬运准确,不会出现位置偏差。

  • 出色的兼容性:可与 Eberle 真空吸具无缝集成。

  • 可靠性:搬运过程稳定一致,停机时间极短。

通过自动化优化物料搬运

igus 空间龙门机器人与 Eberle 真空吸具的组合成功实现了料桶搬运的自动化,减少了人工投入,同时提升了速度和精度。该方案展现了其多功能性,以及在物流和生产流程中更广泛应用的可能性。

2个组件

‌