1 / 4KBL无刷螺丝刀集成
通过集成KBL无刷螺丝刀来优化您的装配线
硬件价格:
DOF
3
结构
DIY
操作
免维护
通过集成KBL无刷螺丝刀来优化您的装配线
将Kolver的KBL无刷螺丝刀与易格斯的龙门架、delta或Rebel机器人相结合,可以实现精准、一致且高效的螺丝拧紧操作。这些螺丝刀采用了最先进的无刷电机,且易于安装,非常适合无尘室应用。
主要优势:
免维护:
无易损部件,无需更换电刷,确保高生产连续性。
先进的性能:
外部扭矩调节和电子控制可减少误差和停机时间。
高性价比:
实用且经济实惠的解决方案,可优化流程并最大限度地节省成本。
清洁环境:
适用于零污染物排放的无尘室应用。
使用该系统来优化您的装配过程,提高效率和可靠性!如需更多信息或帮助,请联系我们。
1个组件
)
)
)
)
)
)
)
)
)