1 / 3使用旋转供料器和机器人分拣螺丝
硬件价格:
运行时间
24h
DOF
4
重复定位精度
0.5
mm
使用 FlexiBowl 系统高效处理螺丝:精度与生产力
螺丝分拣是工业装配中的关键环节,需要速度和精度来优化工作流程。FlexiBowl 系统为螺丝分拣自动化提供了创新解决方案,确保高效处理并精准供给后续加工。凭借先进技术,该系统能够快速、准确地处理大量螺丝,提升生产力并减少人工工作量。
应用场景是什么?
FlexiBowl 系统实现螺丝分拣自动化,抓取螺丝并逐一整理,然后将其提供给后续装配流程。该系统适用于多种工业应用,可在高需求环境中支持高效的螺丝处理。
解决方案有哪些优势?
提升效率:在极短时间内处理大量螺丝。
提高精度:确保精准分拣,减少装配错误。
通用性强:兼容多种螺丝类型和装配方案。
机器人有哪些优势?
FlexiBowl 系统在提供可靠自动化方面表现出色:
高速度:处理大量工件而不影响精度。
灵活性:可轻松适应不同的工业应用和螺丝类型。
紧凑设计:可无缝集成到现有装配线中。
借助 FlexiBowl 提升装配线性能
FlexiBowl 系统通过提升效率、精度和整体生产力,改变了螺丝处理流程。通过实现螺丝分拣自动化,工业企业可以显著改善装配线性能,确保工作流程更顺畅,并在竞争激烈的环境中提高产量。
4个组件
)
)
)
)
)
)
)
)
)