1 / 3自动磨刀机 F33
硬件价格:
DOF
2
最大负载
5
kg
最大速度
0.5
米/秒
Franzen 自动磨刀机:精准高效,成就专业效果
Franzen 自动磨刀机将先进技术、坚固结构和便捷操作集于一身,为刀具维护树立了标准。该设备采用高品质钢材制造,配备强劲电机,可提供精准且稳定的磨削效果。针对不同刀具类型,机器内置多种高级程序,在保证刀刃完好的同时实现理想的磨削效果,非常适合专业厨房和大规模作业场景。
应用场景是什么?
该磨刀机可自动完成磨刀作业,兼顾精度与便捷性,并能适应不同的刀刃类型和磨削需求。
解决方案有哪些优势?
可自定义设置:用户可根据具体需求设定磨削厚度和时间。
操作轻松:直观的控制方式简化了编程和使用。
持久耐用:集成冷却功能可防止过热,延长设备使用寿命。
机器人有哪些优势?
自动夹紧和磨削系统可确保:
定位稳定:防止磨削过程中打滑或卡刀。
效果一致:精准定位使刀刃各处锋利度均匀一致。
流程高效:可快速磨削多把刀具,人工干预极少。
以自动化革新刀具维护
Franzen 自动磨刀机集精密设计、耐用性和多功能性于一体,简化了磨刀流程。凭借自动夹紧、直观编程和先进功能,它可提供专业级的效果,帮助用户高效、轻松地保持刀刃的最佳锋利度。
1个组件
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)