1 / 3

自动饮料搅拌机

Studenten Projekt
vending自动售货机
dispensing点胶

机器人调制饮料

硬件价格: ‌

DOF

2

工作空间

500x150

mm

最大速度

0.5

米/秒

该学生项目的灵感来源应该简单明了:自动饮料搅拌机用来调制客户通过触摸屏选择和购买的鸡尾酒。该应用操作简便,能为客户供应他们预先选择好的鸡尾酒。 为此,自动饮料搅拌机移动到相应饮料分配器下方的特定位置,由提升机构将其抬起。然后,饮料分配器激活并将一定量的液体倒入玻璃杯中。

完成后,玻璃被移动至初始位置,微控制器激活气泵,分配比饮料分配器更多的液体。气泵用来精确分配饮料,并根据饮料的味道自动保持最佳压力。

由于使用了igus组件,机器可以高质量、免维护且可靠运行。

自动饮料搅拌机使调酒师的工作更加高效。鸡尾酒的调制过程变得更具吸引力。该机器还能与数据库连接,来衡量不同饮料的受欢迎程度并能实现饮料的自动储备。

2个组件

‌