1 / 3

使用龙门架自动堆叠和拆垛金属环

投资前先测试

硬件价格: ‌

DOF

3

工作空间

400x400x150

mm

最大负载

5

kg

igus 龙门机器人实战:堆叠和拆垛金属环

在客户测试区(Customer Test Area,CTA)中,一台 igus 龙门机器人展示了自动堆叠和拆垛金属环的能力。该机器人采用拖链和聚合物滑动轴承等 igus 组件,能够执行精准高效的动作,展现了其在工业流程自动化中的适用性。igus 产品维护需求低、设计耐用,即使在严苛环境中也能确保可靠运行,因此该解决方案非常适合重复性的物料搬运任务。

应用场景是什么?

该系统可自动完成金属环堆叠和拆垛等物料搬运任务,优化制造和物流环节的工作流程。

解决方案有哪些优势?

  • 高耐用性:igus 产品可长期承受高强度作业。

  • 维护需求低:减少停机时间和维护成本。

  • 精准运动:确保部件堆叠和定位准确。

机器人有哪些优势?

igus 龙门机器人的突出优势在于:

  • 可定制使用:可轻松适配各种搬运任务。

  • 运行平稳:聚合物轴承实现无摩擦运动。

  • 能效高:优化设计最大限度降低运行成本。

借助 igus 龙门机器人提升自动化水平

igus 龙门机器人展示了坚固组件与精准运动如何改变物料搬运。该系统兼具耐用性、低维护需求和可靠性,对于希望简化流程、在严苛工作流程中提升生产力的行业来说,是一种高性价比的解决方案。

2个组件

‌