1 / 5

使用 Dobot Nova 2 机器人完成弹簧阀自动装配与拧紧工艺

硬件价格: ‌

DOF

6

最大速度

1.3

米/秒

重复定位精度

0.05

mm

使用 Dobot Nova 2 实现弹簧阀精密装配

Dobot Nova 2 机器人搭配 Effecto 的电动两指夹爪,为弹簧阀装配任务提供了灵活而精准的解决方案。在该应用中,机器人高效抓取并装配弹簧部件,随后将弹簧阀牢固拧紧到位。这一先进的机器人集成方案体现了自动化在提升装配工艺精度、可靠性和运行效率方面的潜力。

应用场景是什么?

该方案的主要功能是弹簧阀的装配与安装,这项任务在机械工程和汽车制造等行业中至关重要。借助 Dobot Nova 2 的高精度和 Effecto 的夹爪技术,可确保部件抓取准确、装配牢固。

解决方案有哪些优势?

  • 流程一体化:机器人系统将抓取、装配和拧紧整合在一个流程中完成。

  • 效率提升:稳定的性能缩短了节拍时间并降低制造成本。

  • 装配无差错:精准对位消除了部件装配中的缺陷。

机器人有哪些优势?

Dobot Nova 2 凭借其在装配自动化方面的先进能力脱颖而出:

  • 精准抓取:Effecto 两指夹爪可牢固抓取弹簧部件。

  • 高精度:在装配和拧紧作业中保持可重复的精度。

  • 紧凑设计:可轻松集成到工业环境中空间受限的工作区域。

Dobot Nova 2 重新定义装配精度

Dobot Nova 2 凭借先进的抓取和装配能力,为自动化弹簧阀装配树立了新标准。该机器人解决方案将速度、可靠性与精度相结合,优化工业生产流程、减少错误,并支持对装配质量要求严苛的行业实现可扩展生产。

1个组件

‌