1 / 4

采用 igus 线性技术进行自动传感器测试

硬件价格: ‌

DOF

1

可重复性

0.5

mm

轴的高度

45

mm

采用易格斯技术的自动化传感器测试:Hoffmann + Krippner 的精准高效解决方案

在Hoffmann + Krippner,通过采用定制的测试单元,质量控制流程实现了自动化。这一创新装置每年测试超过一百万个传感器,以无与伦比的精度和效率执行电气和光学测试。该解决方案的核心是易格斯的drylin 直线滑动轴承,ZLW-1040和ZLW-1080 系列,它提供免润滑、免维护的运动和敏感元件的平稳定位。这种自动化取代了人工操作,改善了工作流程,同时确保了一致的高质量结果。

应用是什么?

自动测试单元优化了传感器测试,使用可靠的易格斯轴在电气和光学测试站之间移动元件,是电子制造等行业的理想选择。

该解决方案有哪些优势?

  • 精确操作:重复精度高,可保护灵敏度。

  • 提高效率:自动分拣最大程度地减少了人工操作,节省了时间。

  • 可靠性:免润滑设计确保持续运行。

机器人有哪些优势?

机器人系统可通过以下方式改进质量控制:

  • 适应性强:模块化结构支持不断变化的生产需求。

  • 运动平稳:可靠的定位可最大限度地降低部件损坏的风险。

  • 节省空间:紧凑的设计可无缝集成到现有设置中。

使用易格斯 drylin 直线滑动轴承,为质量控制环节带来革新

易格斯ZLW-1040 与 ZLW-1080 型号皮带轴采用后,Hoffmann + Krippner传感器测试流程实现了变革。这种可扩展和高效的解决方案确保了一致的质量,减少了操作压力,并优化了工作流程。通过利用易格斯轴的模块化和可靠性,企业实现了更高的生产力和精度,展示了自动化如何推动制造业的创新和卓越运营。

1个组件

‌