1 / 3

igus 协作机器人配 3 指夹爪,实现金属零件的自动化抓取与放置

硬件价格: ‌

DOF

6

最大负载

2

kg

工作半径

660

mm

igus ReBeL 协作机器人配 3 指夹爪:灵活搬运金属零件

机器人解决方案在处理工业部件时必须兼具适应性与精度。在本次客户测试中,高性价比的协作机器人 igus ReBeL 展示了使用专用 3 指夹爪操作金属零件的能力。这款创新型夹爪可从内向外张开,提升了机器人的灵活性,使其能够抓取各种形状和尺寸的零件,非常适合多样化的工业应用。

应用场景是什么?

igus ReBeL 实现金属零件搬运的自动化,能够高效抓取几何形状各异的部件,适用于装配、分拣或物料搬运任务。

解决方案有哪些优势?

  • 适应性强:3 指夹爪可兼容不同的形状和尺寸。

  • 成本效益高:作为低成本协作机器人,ReBeL 也适合中小企业使用。

  • 精准搬运:减少人为失误,提升工作流程的可靠性。

机器人有哪些优势?

igus ReBeL 专为在工业作业中表现出色而设计:

  • 结构紧凑:可轻松集成到空间有限的生产环境中。

  • 安全协作:可在共享环境中与人员并肩作业。

  • 易于使用:设置和编程简单,操作更顺畅。

借助 ReBeL 改变工业作业方式

本次演示展现了 igus ReBeL 协作机器人在提升金属零件搬运效率与灵活性方面的潜力。凭借创新的夹爪和高性价比的设计,它为寻求可扩展且可靠机器人解决方案的行业提供了高性能的自动化方案。

5个组件

‌