1 / 3使用 igus 龙门架的自动化零件搬运
硬件价格:
DOF
3
最大负载
5
kg
最大速度
0.5
m/s
用于塑料盖装配的高效拾放解决方案
拾放应用是现代自动化的重要组成部分,可实现对塑料盖等轻量部件的精确搬运与装配。在近期的一项客户测试中,我们对配备专用盖子夹爪的机器人拾放系统进行了性能评估。该系统展现出高速搬运、可靠装配以及与生产线无缝集成的能力,证明其能够提升自动化流程的效率并降低错误率。
应用场景是什么?
该系统可自动完成塑料盖的拾取与装配,快速、安全地将其提起,并通过将盖子精准压入开口的方式装配到容器上。
解决方案有哪些优势?
速度与效率:快速搬运可缩短节拍时间并提高产能。
低错误率:精准的运动确保装配质量稳定一致。
生产线集成:可轻松适配现有设备,使流程更顺畅。
机器人有哪些优势?
这款拾放机器人性能可靠,专为盖子装配而设计:
专用夹爪:专为塑料盖等轻量部件设计。
高速度:确保快速且可重复的作业,提升生产效率。
紧凑设计:可无缝融入空间受限的生产环境。
利用机器人拾放技术优化装配线
本次评估凸显了拾放自动化在塑料盖等轻量部件装配中的潜力。通过提升效率、减少错误并无缝集成到生产流程中,机器人技术帮助制造商实现更快的流程和更强的竞争力,适应快速变化的行业环境。
4个组件
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)