1 / 3使用 SCARA 机器人自动包装烧烤点火器
先测试,再投资
硬件价格:
最大负载
3
kg
重复定位精度
0.02
mm
最大工作半径
400
mm
在 igus CTA 使用 Epson T3 SCARA 机器人进行高速包装
本视频展示了一项在 igus 客户测试区(CTA) 开展的客户测试,其中使用 Epson T3 SCARA 机器人实现烧烤点火器的自动包装。Epson SCARA 机器人以高速能力和精准性能著称,非常适合需要稳定、高效搬运的应用。与市场上同类方案相比,T3 SCARA 的成本更低,可确保快速获得投资回报(ROI),让企业能在短时间内收回投资,同时优化生产流程。
应用场景是什么?
该机器人实现烧烤点火器包装的自动化,在高速生产环境中确保精准放置和高效运行。
解决方案有哪些优势?
快速获得投资回报:有竞争力的价格加快投资回收。
高精度:稳定的精度满足严格的包装标准。
效率提升:可靠的高速性能带来更高的产能。
机器人有哪些优势?
Epson T3 SCARA 机器人具备:
紧凑设计:可无缝集成到空间受限的生产线中。
可靠性能:处理重复性任务时始终保持一致性。
高性价比:兼具先进功能与实惠价格。
借助 Epson SCARA 机器人实现高效率
对于高速包装任务,例如 igus CTA 中的烧烤点火器应用,Epson T3 SCARA 机器人是出色的选择。凭借精准能力和有竞争力的价格,它确保流程优化和成本效益高的自动化,帮助各行业实现可持续的生产改进。
3个组件
)
)
)
)
)
)
)
)
)