1 / 3

使用 igus Gantry 实现自动化包装

先测试,再投资

硬件价格: ‌

DOF

3

重复定位精度

0.5

mm

最大负载

10

kg

配备气动吸盘的 igus Gantry 系统:包装自动化中的精度与效率

视频介绍了 Customer Testing Area 中的 igus Gantry 系统,该系统配备气动吸盘,用于拾取和放置任务。这套先进的系统专为在三维空间中精确移动物体而设计。在本应用中,Gantry 系统高效地搬运纸箱(包装材料),展现了其在工业环境中的可靠性。吸盘可确保安全地操作包装,顺畅地拾取纸箱、移动并将其准确、快速地放置到指定位置。

应用场景是什么?

该系统实现纸箱搬运的自动化,简化包装流程,并减少物流和制造等行业的人工投入。

解决方案有哪些优势?

  • 效率提升:加快拾取和放置任务,节省时间。

  • 可靠的精度:确保纸箱定位准确。

  • 灵活的设计:可适应不同的包装尺寸和材料。

机器人有哪些优势?

配备吸盘的 igus Gantry 系统具备以下特点:

  • 顺畅运行:气动抓取确保纸箱搬运安全可靠。

  • 耐用的组件:专为在严苛环境中保持稳定性能而设计。

  • 可定制的配置:可轻松适配不同的工业应用。

借助 igus Gantry 技术简化包装流程

igus Gantry 系统搭配气动吸盘,充分体现了先进自动化如何优化物料搬运任务。该解决方案兼顾精度、可靠性与效率,非常适合希望提高生产力、同时降低成本并减少人工干预的行业。

3个组件

‌