1 / 3使用 igus 龙门架实现自动化物料搬运
硬件价格:
DOF
3
最大加速度
2
m⁄s²
最大负载
5
kg
使用 3 指夹爪实现自动化装配:精准与灵活
在工业自动化中,3 指夹爪凭借出色的适应性和精度,是搬运各类物体不可或缺的工具。近期一项客户测试评估了 3 指夹爪从夹具中抓取组件并完成装配的能力。该夹爪展现出出色的精度、可靠的装配效果和快速的处理速度,证明其已具备集成到生产流程中的条件,同时保持较低的出错率。
应用场景是什么?
该夹爪可自动完成组件抓取与装配,适应不同的物体,并可无缝集成到自动化生产线中。
解决方案有哪些优势?
高精度:实现可靠的抓取和准确的装配,出错极少。
效率提升:运行速度快,缩短节拍时间并提高产能。
灵活集成:可轻松适配现有或新建的生产设备。
夹爪有哪些优势?
3 指夹爪在自动化搬运任务中表现出色:
通用性强:可处理各种形状的物体,满足复杂装配需求。
可靠性高:始终确保准确的放置与装配。
结构坚固:耐用的设计适合重复性的工业任务。
3 指夹爪在装配流程中的应用
客户测试凸显了3 指夹爪在自动化流程中的效果,体现了其精度与灵活性。通过集成这一先进工具,制造商可以实现更快的生产节拍、更低的出错率和可扩展的效率,满足现代装配流程的要求。
4个组件
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)