1 / 3使用 igus 空间龙门系统的混凝土管自动标记系统
硬件价格:
ROI
1-3
个月
DOF
3
最大速度
0.5
米/秒
混凝土管自动标记系统:精度、效率与可追溯性
对不同直径的混凝土管进行标记,需要准确且一致,才能实现有效的产品识别。为此开发了一套自动标记系统,可对直径 400 mm 至 1600 mm 的混凝土管进行精确标记。该方案采用 igus 空间龙门系统实现 X 轴和 Z 轴运动,确保标记头稳定定位,从而顺畅地标记生产日期、工厂标识和检测结果等关键信息。
应用场景是什么?
该系统在生产线末端自动完成标记,针对静止的管材,标记长度为 1000 mm。借助 igus 的执行器、电机和导轨,实现一致的标记,便于追溯和质量控制。
解决方案有哪些优势?
节省时间和成本:自动化减少了人工标记的工作量。
精度更高:稳定的定位带来准确、高质量的标记。
可追溯性:便于识别缺陷并跟踪产品。
机器人有哪些优势?
igus 空间龙门系统性能可靠:
适应性强:可顺畅应对不同的管径。
稳定性好:双导轨可承受重载和较大偏距。
效率高:电机确保运动平稳可靠,最大限度减少中断。
通过自动标记优化管材生产
自动标记系统为混凝土管标记带来精度和可追溯性,同时减少人工干预。这一高性价比的方案可提升产能、保证一致性并支持质量管理,非常适合现代工业生产流程。
1个组件
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)