1 / 3

使用 Dobot CR3 实现自动化机床上下料

硬件价格: ‌

DOF

6

重复定位精度

0.02

mm

最大负载

3

kg

使用 Dobot CR3 协作机器人实现高效机床上下料

Dobot CR3 协作机器人可简化并自动完成机床上下料任务,例如 CNC 机床或注塑系统的上下料。凭借高精度与一致性,CR3 可优化重复性的搬运作业,减少人工投入并提升生产效率。其紧凑设计与协作安全功能,使其适合在空间受限的环境中与操作人员协同作业。CR3 可与机床节拍无缝集成,最大限度减少停机时间,确保流程不中断。对于希望在动态生产环境中优化重复性任务的制造商而言,该解决方案非常理想。

应用场景是什么?

该系统可自动完成制造过程中的上下料任务,提升机加工和塑料生产等行业的生产效率。

解决方案有哪些优势?

  • 效率提升:与机床节拍同步,最大限度减少空闲时间。

  • 紧凑且安全:可在狭小空间内与工人并肩高效作业。

  • 质量稳定:精准的搬运确保作业可靠。

机器人有哪些优势?

Dobot CR3 在机床上下料方面性能可靠:

  • 高精度:确保工件的放置与取出保持一致。

  • 灵活集成:可适配不同类型的机床与工作流程。

  • 协作安全功能:专为安全的人机协作而设计。

借助 Dobot CR3 机床上下料优化生产

Dobot CR3 协作机器人为自动化重复性机床搬运任务提供了可扩展的解决方案。其精度、安全性和紧凑设计可提升生产效率并优化工作流程,是灵活高效生产环境的理想选择。

2个组件

‌