1 / 3

使用 TruLifter AMR 实现自动化物流

TruPhysics GmbH
logistics物流
Exhibition展览

硬件价格: ‌

灵活性

高

产品系列

可扩展

移动式

机器人

TruLifter:以自主料箱搬运重塑仓储物流

TruLifter 是一款创新的自动导引车(AGV),在 Automatica 展会上亮相,展示了从货架上自主抓取料箱并将其运送到指定位置的能力。TruLifter 配备两条水平导轨,可适应不同尺寸的料箱,牢固抓取并精准提升。这一解决方案展现了仓储自动化的未来,优化了物料搬运,并减少了对人工的依赖。

应用场景是什么?

TruLifter 实现了仓储物流中的料箱搬运自动化,可在仓储货架与作业区域之间高效运输物料,几乎无需人工干预。

解决方案有哪些优势?

  • 高精度:确保料箱抓取与放置准确。

  • 灵活设计:可适应不同尺寸的料箱,满足多样化应用。

  • 效率提升:减少人工操作,优化物流作业流程。

机器人有哪些优势?

TruLifter 具备以下主要优势:

  • 自主运行:独立完成料箱的抓取、提升和运输。

  • 安全搬运:最大限度降低运输过程中物料受损的风险。

  • 可扩展集成:可轻松接入现有仓储系统。

使用 TruLifter 优化仓储物流

在 Automatica 展会上,TruLifter AGV 展示了自动化如何改变仓储作业。它结合了精度、适应性与效率,为现代物流挑战提供了可扩展的解决方案,助力实现更智能、更高效的物料搬运流程。

0个组件

‌