1 / 3

面向手工业企业的自动化打磨设备

硬件价格: ‌

投资回报周期

12 - 24

个月

DOF

7

最大负载

3

kg

使用 igus 组件实现自动化打磨:提升手工业效率

打磨是手工业中不可或缺却并不受欢迎的工作,通常由人工完成,耗费大量体力。为解决员工抵触情绪以及熟练技工持续短缺等问题,moduco GmbH 使用 igus 组件实现了这一打磨流程的自动化。该系统可处理各种工件,无论其材质或形状如何,都能大幅减少人工操作并提高效率。

应用场景是什么?

该自动化解决方案用机器人系统取代人工打磨,可打磨多种类型的工件,在保证结果一致的同时减轻员工负担。

解决方案有哪些优势?

  • 减少人工投入:员工节省时间和精力,可将注意力转向高价值任务。

  • 缓解技工短缺:自动化可弥补熟练人员不足。

  • 一致性:确保不同工件类型的打磨均匀。

机器人有哪些优势?

借助 igus 组件,该自动化打磨解决方案具备以下特点:

  • 通用性强:轻松适应不同材质和形状。

  • 维护成本低:耐用、免润滑的组件确保长期可靠运行。

  • 提升生产效率:在保证质量的同时加快打磨流程。

通过自动化打磨应对用工挑战

这套自动化打磨系统兼具效率与灵活性,在应对熟练技工短缺的同时提升流程质量。借助 igus 组件,moduco GmbH 的这一创新帮助手工业企业在不牺牲精度的前提下实现运营现代化、降低成本并提高生产力。

3个组件

‌