1 / 3

使用 igus 协作机器人进行自动化点胶仿真

先测试,再投资

硬件价格: ‌

DOF

6

重复定位精度

1

mm

最大工作半径

660

mm

自动化粘接与点胶工艺:精度与安全

粘接和点胶作业对一致性和精度要求极高,人工操作很难达到。此外,操作人员直接接触某些材料时,还面临皮肤刺激和过敏反应等风险。通过自动化这些工艺,企业可以提升产品质量、提高效率,并将员工安全放在首位。近期的一项客户测试验证了这些优势:测试用笔模拟了点胶过程,以展示系统的精度和重复定位精度。

应用场景是什么?

该系统可自动完成粘接和点胶工艺,确保在各类部件上实现精准、一致的涂覆,同时最大限度减少人员与材料的接触。

解决方案有哪些优势?

  • 提升质量:确保每项作业都保持一致的精度。

  • 成本效益:减少人工失误造成的浪费,提高工艺可靠性。

  • 员工安全:最大限度减少与潜在有害物质的接触。

机器人有哪些优势?

自动化点胶系统具有以下主要优势:

  • 高重复定位精度:以一致的精度完成相同的作业。

  • 关注健康的设计:降低员工接触化学品时的风险。

  • 可扩展的实施:可适应不同行业和应用。

通过自动化推进粘接与点胶工艺

这套自动化解决方案通过提升精度、一致性和工作场所安全性,改变了粘接和点胶工艺。系统能够提供可重复的结果,确保更高的产品质量,同时帮助需要可靠自动化方案的企业提升运营效率。

2个组件

‌