1 / 3

使用 igus ReBeL 自动夹持金属弹簧

先测试,后投资

硬件价格: ‌

DOF

6

重复定位精度

1

mm

最大工作半径

660

mm

igus ReBeL 弹簧夹持概念验证:精度与可靠性

在现代工作流程中,展示自动化的可行性与效率至关重要。在这项概念验证(PoC)中,坚固而灵活的机械臂 igus ReBeL 成功完成了金属弹簧的夹持,展现了它在严苛环境搬运任务中的多用性。该方案配备 Schmalz 磁性抓手,可实现可靠的抓取与精准的定位,适合需要强夹持力并在高速下保持精准作业的应用。

应用场景是什么?

该系统利用 igus ReBeL 和 Schmalz 磁性抓手,在工业环境中实现金属弹簧的自动夹持与定位,完成精准搬运。

解决方案有哪些优势?

  • 高精度:以极小的误差精准抓取并定位金属弹簧。

  • 运行可靠:强大的夹持力确保即使在高速下也能安全搬运。

  • 适应性强:可适配不同的弹簧设计和夹持要求。

机器人有哪些优势?

igus ReBeL 与 Schmalz 磁性抓手配合,可带来:

  • 性能稳健:在严苛环境中可靠运行。

  • 易于集成:可无缝融入工业生产流程。

  • 设计灵活:胜任多种抓取与定位任务。

弹簧夹持自动化中已验证的效率

这项概念验证展示了 igus ReBeL 精准自动化金属弹簧夹持等严苛任务的能力。该系统将创新与可靠性相结合,为寻求自动化流程效率与多用性的行业提供可扩展且高性价比的解决方案。

4个组件

‌