1 / 5

配备 igus 龙门架和 igus 机器人控制器的臂轨折弯系统

硬件价格: ‌

投资回报时长

7-12

个月

DOF

3

最大有效载荷

5

千克

使用 igus 龙门型机器人高效折弯铝制部件

铝制臂轨的自动化折弯工艺要求精确、一致和可靠。igus龙门式 机器人提供了一个稳定可靠的解决方案,利用多轴直角坐标系统可高精度地将坯料夹紧并定位至折弯夹具中。该系统搭载易用的易格斯机器人控制(iRC)软件,提高了生产速度和质量,同时由于采用无润滑设计,最大限度地减少了维护工作。

应用领域是什么?

该系统可自动将铝坯料弯曲成扶手导轨。龙门式机器人使用夹持器或末端效应器将坯料精确定位到折弯装置中,确保成品质量稳定、可重复生产。

该解决方案有哪些优势?

  • 高精度:精准定位保障折弯质量始终如一。

  • 提高生产率:自动化缩短了周期时间,提高了生产率。

  • 低维护:耐用、无润滑的部件最大程度地降低了维护成本。

机器人有哪些优势?

igus龙门式机器人为工业应用提供了关键功能:

  • 灵活的设计:多轴运动适应各种生产设置。

  • 易于使用:iRC 软件简化了编程与设备监控流程。

  • 可定制配置:轻松满足特定生产需求。

自动化技术革新铝件折弯工艺

igus龙门式机器人重新定义了铝材生产的效率和质量。通过以高精度、高可靠性实现核心工序自动化,制造商可以扩大操作规模、减少错误并提高整体生产率。这一先进的解决方案为工业自动化树立了全新标杆。

3个组件

‌