1 / 3

使用Apiro模拟电动汽车PCB单元的测试过程

购买前先测试

硬件价格: ‌

可重复性

1

mm

项目费用

12,218.47

欧元

构建

DIY

利用 Apiro 接头简化电动汽车 PCB 测试的质量控制

电动汽车行业的质量控制要求精确性和适应性,尤其是在模拟地形条件下测试 PCB 单元时。在印度 igus子公司进行的客户测试中,对电动汽车 ECU 的性能进行了评估。用3 个 Apiro 接头取代之前使用的大型线性推杆后,该装置的尺寸大大缩小,但功能却没有受到影响。该演示突出了 Apiro 接头为质量检测工作流程带来的高效和节省空间的优势。

应用场景是什么?

该系统可在模拟地形中自动对电动汽车中使用的ECU 进行 PCB 单元测试,确保精确的测量和可靠的测试过程。

解决方案有哪些优势?

  • 优化空间:Apiro 接头减少了系统的总体占地面积。

  • 高精度:确保在模拟条件下进行精确的性能测试。

  • 效率:精简设置,简化集成和操作。

机器人有哪些优势?

使用 Apiro 接头有几个明显的好处:

  • 设计紧凑:体积更小,易于适应测试环境。

  • 耐用性:设计用于承受高强度使用和测试场景。

  • 灵活性:模块化组件可根据不同任务进行调整配置。

利用紧凑型解决方案推进电动汽车质量控制

通过集成Apiro 接头,客户为 PCB 测试提供了一种经济高效且节省空间的解决方案。这一创新不仅优化了效率,还提高了精度,使电动汽车行业能够满足对可靠、可扩展的质量控制系统日益增长的需求。

1个组件

‌