1 / 3

Apiro® - 具有众多应用可能性的低成本机器人

硬件价格: ‌

可重复性

1

mm

设备类型

DIY

运行

100%免润滑

Apiro® 模块化系统:适用于各行业的灵活经济型机器人方案

igus® 的Apiro® 模块化系统是机器人应用提供了多功能、高性价比的入门方案,可在各行各业实现简化的模块化设置。Apiro® 齿轮箱专为包装、医疗技术、农业及其他领域的应用而设计,支持用户轻松实现定制化自动化解决方案,无需复杂开发。此外,该系统性价比高,设计方案多样,是教育领域的理想工具,可帮助年轻人培养机器人和自动化方面的基本技能。

应用场景是什么?

Apiro® 系统助力实现定制机器人应用,覆盖小型工业自动化任务,以及面向中小学与高校的趣味教学项目。

解决方案有哪些优势?

  • 高性价比:高性价比的部件有效降低了项目整体成本。

  • 高度模块化:可兼容多种结构配置与安装方案。

  • 教育价值:非常适合向初学者传授机器人概念。

该系统有哪些优势?

Apiro® 系统为机器人应用提供了非凡的灵活性:

  • 易于组装:简洁的模块化设计加快部署实施效率。

  • 多功能性:适用于工业生产流程及教学场景。

  • 经久耐用:采用优质材料制造,性能可靠。

利用 Apiro® 模块化系统实现自动化

igus® 的 Apiro® 模块化系统凭借灵活的设计与高性价比,让机器人应用变得简单易用。从专业工业应用到教育领域的青年人才培养,Apiro® 齿轮箱为机器人技术应用提供了理想入门方案,为用户提供了一种可扩展的创新方式,使工作流程实现高效自动化。

1个组件

‌