1 / 3

PROTOWORX和igus组件用于3D打印

硬件价格: ‌

DOF

3

精度

0.1

mm

热端

250

°C

Protoworx TINY V2 3D 打印机:使用 igus 组件实现精度和耐用性

汉诺威工业博览会为各公司提供了展示各行业创新产品的平台。在 igus 展台上,Protoworx 的 TINY V2 3D 打印机重点展示了 igus解决方案(如直线导轨、能量链和打印材料)如何提高性能。这款结构紧凑的移动式 3D 打印机采用免维护、可靠的 igus 部件,能以较快的速度实现高精度。其框架尺寸为 20x20x40 厘米,非常适合灵活应用,甚至可以在生产过程中移动。

应用场景是什么?

TINY V2 采用igus drylin 导轨和能量链,可实现免维护和精确的轴引导,即使在快速负载和运动的情况下也能确保平稳、精确的运行。

解决方案有哪些优势?

  • 高精度:X/Y 轴分辨率达 1,280 步/毫米,Z 轴分辨率达 3,200 步/毫米。

  • 耐用性: igus直线导轨可持续承受高负荷和运动。

  • 电缆保护:能量链可防止动态运动中的磨损和电缆断裂。

机器人有哪些优势?

igus 室内线性机器人与打印机无缝集成:

  • 无弹跳引导:确保流畅的运动和持久的准确性。

  • 设计坚固:能够承受快速和连续的使用。

  • 低维护:减少维修需求,长期使用可节约成本。

三维打印的精度、移动性和可靠性

由igus组件支持的Protoworx TINY V2 3D 打印机展示了创新工程如何在实现超高精度的同时最大限度地减少磨损和维护。对于需要灵活可靠的生产系统的行业来说,它能以极快的速度提供高质量的打印效果,是一种出色的解决方案。

1个组件

‌