1 / 3

Dobot 码垛应用

硬件价格: ‌

可用空间

1350x2220

mm

负载

20

kg

最大堆叠高度

2,100

mm

Dobot CR20A 码垛方案:为现代工业带来效率与灵活性

配备升降立柱的 Dobot CR20A 协作机器人码垛方案,为电子、医疗、食品和饮料等多个行业提供了高度灵活且高效的解决方案。CR20A 可处理高达 20 kg 的负载,码垛高度达 2,100 mm,在拾取、装箱、码垛乃至焊接等高要求任务中表现稳健。其码垛速度为每分钟 8-13 件,并可采用单吸盘或双真空吸盘,显著提升生产效率。直观的设置流程包含 3D 显示和简便的配置界面,仅需 30 分钟即可完成安装,无需编程经验。

应用场景是什么?

该系统为需要在生产线上可靠搬运重载并保持高效率的行业实现码垛任务自动化。

该方案有哪些优势?

  • 高速度:每分钟最高可达 13 件,加快作业节拍。

  • 易于使用:无需编程即可快速完成设置,节省时间。

  • 安全功能:电磁制动保护在断电时提升可靠性。

该机器人有哪些优势?

Dobot CR20A 具备以下特点:

  • 灵活的性能:可适应众多行业中的重载与精密任务。

  • 坚固的结构:IP54 防护等级确保在严苛环境中经久耐用。

  • 高负载能力:可精准搬运高达 20 kg 的负载。

Dobot CR20A 推动码垛作业升级

Dobot CR20A 协作机器人凭借灵活高效的码垛能力,展现了现代自动化的实力。该方案集速度、可靠性与易用性于一体,帮助企业在竞争激烈的行业中优化作业流程、减少人工投入并实现更高的生产效率。

0个组件

‌