CRA 系列 VX500 智能相机
Vision Sensor Type
vision_sensor_type.matrix_sensor
亮点
)
CRA系列VX500智能相机
规格
传感器类型 CMOS,全局快门 | 像素尺寸 3.2 µm × 3.2 µm | 传感器尺寸 1/1.7" | 分辨率 2368 × 1760 | 像素格式 Mono 8 | 颜色:黑白 | 用于与CRA配合使用
2.5D精确定位
借助Dobot自主研发的2.5D空间补偿技术,它可以准确识别目标物体的水平和倾斜角度,精度可达±0.5mm,使机器人能够轻松应对不平坦地面和物体杂乱无章的复杂场景。
集多种功能于一身
集成了各种类型的故障预防检测算法,可用于材料定位、条形码和字符识别、宽度和直径测量、灰度测量等任务。
简单和轻松部署
与DobotStudioPro操作软件配合使用,可以通过快速指导设置解决方案,而无需在开发工作中处理复杂的程序。它支持图形化编程,容易入门,并能提高解决方案部署的效率。
应用场景
上下料
安装
涂胶
插入
螺旋给料
运输
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)