SMC - ZNC VS ⌀20 至 ⌀80 - 伯努利式非接触真空吸盘

‌

多种规格: 尺寸 40

产品代码: RBTX-SMC-0003

非接触式伯努利吸盘,可轻柔搬运敏感、轻薄或多孔工件。

SMC ZNC 系列利用伯努利原理实现非接触式吸取物料,避免在精密工件上留下痕迹。根据尺寸不同,其提升力最高可达 65 N,适用于布料、薄膜、PCB、气泡膜以及透气或带孔工件。该吸盘提供 Ø20–80 mm 规格,本体材质有铝、树脂和不锈钢三种,可实现稳定搬运,振动更小,工件变形极低。

得益于用于供气、压力传感器或吹气的多个接口,集成十分简单,部分型号还提供挡块或减振盖。该吸盘仅需洁净压缩空气,可与标准气动系统兼容。

非常适合在电子、包装和轻质材料搬运自动化中,对薄膜、薄板、PCB、包装材料及易损表面进行非接触式移载。

一般交货时间:3周
‌
Weight
0.048
kg
Max Gripping force
28.3
N
Propulsion Method
气动
Max. ambient temperature
80
℃

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌